ワイズ スーパーボールレンチ単品

:
WAKAHOI SEISAKU

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

【特長】
・ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく、ネジ穴にすばやくフィットします。
・SBL-1000の単品2mmです。

【商品仕様】
・対辺寸法(mm):2.0
・色:赤
・硬度:HRC60±1
・l寸法(mm):90
・l寸法(mm):16
・JANコード:4951908003425
・質量:6g
【材質/仕上】
・特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM2V)