カモ井 注意シリーズ(3巻)

:
KAMOI KAKOSHI
【特長】
・遠くからも目立って安心です。
・糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能です。
・簡単に貼れて剥がせる優れものです。
・驚きの低価格です。
【商品仕様】
・表示内容:作業中さわらないでください
・幅(mm):40
・長さ(m):18
・厚み(mm):0.09
・色:赤
・粘着力:2.05N/10mm
・引張強度:49N/15mm
・手で切断可能
・JANコード:4971910206324
・トラスココード:787-8044
・単品単位数量:3巻
・質量:206g
【材質/仕上】
・基材:和紙
・粘着剤:アクリル系