京セラ 内径加工用ホルダ

:
KYOCERA
【特長】
・S-PTUN16型
【用途】
・ボーリングバー
・内径加工用
【商品仕様】
・幅(mm):35
・奥行(mm):180
・高さ(mm):29
・適合チップ:TN○○1604
・レバーロック方式
・最大突出し量L/D=?3
・JANコード:4960664732135
・トラスココード:825-0169

【特長】
・S-PTUN16型
【用途】
・ボーリングバー
・内径加工用
【商品仕様】
・幅(mm):35
・奥行(mm):180
・高さ(mm):29
・適合チップ:TN○○1604
・レバーロック方式
・最大突出し量L/D=?3
・JANコード:4960664732135
・トラスココード:825-0169