IRIS カートランク

:
IRISOHYAMA
【特長】
・カー&レジャー用品がスッキリ収納できます。
・フタは雨水が入らない設計になっています。
【商品仕様】
・幅(mm):850
・奥行(mm):450
・高さ(mm):390
・容量(約):85L
・JANコード:4905009968459
・トラスココード:828-8218
・質量:3700g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

【特長】
・カー&レジャー用品がスッキリ収納できます。
・フタは雨水が入らない設計になっています。
【商品仕様】
・幅(mm):850
・奥行(mm):450
・高さ(mm):390
・容量(約):85L
・JANコード:4905009968459
・トラスココード:828-8218
・質量:3700g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン