京セラ ミーリング用チップ PR1535 COAT

:
KYOCERA

    【特長】
    ・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上できます。
    ・Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応しています。
    【用途】
    ・ミーリング加工用
    ・PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用
    【商品仕様】
    ・幅(mm):52
    ・奥行(mm):110.5
    ・高さ(mm):11.5
    ・適合ホルダ:MRW-12型
    ・被膜構成:MEGACOAT NANO
    ・呈色:赤緑色
    ・GHブレーカ:刃先強化型(重切削用)
    ・M級
    ・JANコード:4960664731312
    ・トラスココード:824-9776
    【材質/仕上】
    ・PVDコーティング