メイホー ラウンドケースふたM

:
MEIHO

  • 北海道・沖縄・離島別途運賃

【特長】
・ラウンドケース5段を1段ずつにばらして使用する場合に便利なパーツです。
【用途】
・ラウンドケースの単独小分けの蓋。
【商品仕様】
・色:クリア
・外径(mm):50
・JANコード:4963189165372
・トラスココード:735-8890
・単品単位数量:1個
・質量:19g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂(PS)