HIT コンポータンハンマー R50

:
HIT
- 釘の頭や鋭角な箇所などでの使用は破損の原因となります。
【特長】
・防爆と騒音の減少・バツグンのバランス設計です。
・ウレタン一体成型です。
・プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性があります。
・ショックレス構造です。
・ヘッド上部がフラットになっており、自立させられます。
【用途】
・USA労働安全衛生局の基準に合格している唯一のハンマー
【商品仕様】
・呼称:5ポンド
・頭径(mm):70
・頭長(mm):180
・全長(mm):560
・頭径:70mm
・頭長:180mm
・全長:560mm
・JANコード:4953830740058
・トラスココード:814-5166
・単品単位数量:2丁
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・本体ウレタン樹脂