OH 両口玄能 大570g

:
OHINDUSTRIAL
【特長】
・建築土木用です。
【用途】
・焼入硬度-HRC 50°~55°
【商品仕様】
・頭径(mm):34
・頭長(mm):104
・全長(mm):330
・呼称:大
・JANコード:4963360170058
・トラスココード:808-0592
・質量:0.64g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼 S53C。柄 樫

【特長】
・建築土木用です。
【用途】
・焼入硬度-HRC 50°~55°
【商品仕様】
・頭径(mm):34
・頭長(mm):104
・全長(mm):330
・呼称:大
・JANコード:4963360170058
・トラスココード:808-0592
・質量:0.64g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼 S53C。柄 樫