OH 両口玄能 中460g

:
OHINDUSTRIAL
【特長】
・建築土木用です。
【用途】
・焼入硬度-HRC 50°~55°
【商品仕様】
・頭径(mm):32
・頭長(mm):98
・全長(mm):330
・呼称:中
・JANコード:4963360170041
・トラスココード:808-0591
・質量:0.55g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼 S53C。柄 樫

【特長】
・建築土木用です。
【用途】
・焼入硬度-HRC 50°~55°
【商品仕様】
・頭径(mm):32
・頭長(mm):98
・全長(mm):330
・呼称:中
・JANコード:4963360170041
・トラスココード:808-0591
・質量:0.55g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼 S53C。柄 樫