MiSUMi
Search
Giỏ hàng
Hỗ trợ
Categories
Brand
All Brand
MISUMI Brand
Đăng nhập / Đăng ký
Báo giá / Đặt hàng
English
Tiếng Việt
Khác
Dịch tự động bởi Google
Mã QR ứng dụng MISUMI Nhấp để biết thêm chi tiết
OH 両口玄能 小小300g
:
OHINDUSTRIAL
【特長】
・建築土木用です。
【商品仕様】
・頭径(mm):28
・頭長(mm):86
・全長(mm):330
・呼称:小小
・JANコード:4963360170027
・トラスココード:808-0589