HIT コンポータンハンマー R05

:
HIT
- 釘の頭や鋭角な箇所などでの使用は破損の原因となります。
【特長】
・防爆と騒音の減少・バツグンのバランス設計です。
・ウレタン一体成型です。
・プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性があります。
・ショックレス構造です。
【用途】
・USA労働安全衛生局の基準に合格している唯一のハンマー
【商品仕様】
・呼称:1/2ポンド
・頭径(mm):35
・頭長(mm):80
・全長(mm):260
・JANコード:4953830740010
・トラスココード:814-5162
・単品単位数量:6丁
・質量:0.38kg
【材質/仕上】
・本体ウレタン樹脂