OH グラスファイバ-柄両口ハンマ-

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・建築土木全般でよく使われています。
    ・3重構造グラスフャィバー柄を使用しているので耐久性、安全性に優れています。
    【用途】
    ・建築・土木作業全般。
    【商品仕様】
    ・呼称:4.5
    ・頭径(mm):62
    ・頭長(mm):180
    ・全長(mm):855
    ・JANコード:4963360121814
    ・トラスココード:808-0587
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:グラスフャィバー