OH ウレタン角カケヤ(木柄付)

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・作業能率が上がるショックレス構造です。
    【用途】
    ・摘要:機械等の修理、組立 木製品の組立 杭打ち
    【商品仕様】
    ・全長(mm):860
    ・頭径(mm):94
    ・呼称:6ポンド
    ・頭長(mm):162
    ・使用温度:-20℃~80℃
    ・JANコード:4963360204869
    ・トラスココード:808-0579
    ・質量:3.5kg
    【材質/仕上】
    ・頭部:ウレタン樹脂
    ・柄:樫