IS パック入 TIN スポットカッター 8.2mm L=80

:
ISHIHASHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
・自動車板金の必須アイテムです。
・ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。
・ブリスターパック入りです。
【用途】
・スポット溶接取り外し専用ドリルです。
【商品仕様】
・刃径(mm):8.2
・全長(mm):80
・シャンク径(mm):8.2
・表面処理:TiNコーティング
・ブリスターパック1本入りです。
・JANコード:4957656463726
・トラスココード:508-0860
・質量:33g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)