IS パック入 ステンレス用スパイラルタップ M12X1.75

:
ISHIHASHI
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
・特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
・ブリスターパック1本入りです。
【用途】
・ステンレスの止まり穴用。
・被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M12.0
・ピッチ(mm):1.75
・ねじ長さ(mm):29
・全長(mm):82
・シャンク径(mm):8.5
・シャンク四角部(mm):6.5
・下穴径(mm):10.3
・加工ねじ:メートルねじ
・食い付山数:2.5山
・ねじ長(mm):29
・ブリスターパック品
・タップ等級:H級
・JANコード:4957656476931
・トラスココード:507-4886
・質量:38g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)