IS パック入 ステンレス用ジェットタップ M2X0.4

:
ISHIHASHI
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
・厳選したスーパーハイス鋼(HSSE)を使用しています。
・特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
・ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
・ブリスターパック1本入りです。
【用途】
・通り穴用。
・被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M2.0
・ピッチ(mm):0.40
・ねじ長さ(mm):11
・全長(mm):40
・シャンク径(mm):3.0
・シャンク四角部(mm):2.5
・下穴径(mm):1.6
・加工ねじ:メートルねじ
・食い付山数:5山
・ねじ長(mm):11
・ブリスターパック品
・通り穴専用
・タップ等級:H級
・JANコード:4957656475323
・トラスココード:507-4819
・質量:6g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)