スーパーツール MC用サブテーブル(T溝タイプ 18)800×800×90

:
SUPER TOOL
【特長】
・T溝(18)加工がクロスに施されているタイプです。
【用途】
・MC機の加工治具に最適なプレート
【商品仕様】
・厚み(mm):90
・テーブル寸法(mm):800×800
・研削仕上
・JANコード:4967521159159
・質量:364kg
【材質/仕上】
・FC3

【特長】
・T溝(18)加工がクロスに施されているタイプです。
【用途】
・MC機の加工治具に最適なプレート
【商品仕様】
・厚み(mm):90
・テーブル寸法(mm):800×800
・研削仕上
・JANコード:4967521159159
・質量:364kg
【材質/仕上】
・FC3