スーパーツール MC用サブテーブル(T溝タイプ 18)400×400×70

:
SUPER TOOL
【特長】
・T溝(18)加工がクロスに施されているタイプです。
【用途】
・MC機の加工治具に最適なプレート
【商品仕様】
・厚み(mm):70
・テーブル寸法(mm):400×400
・研削仕上
・JANコード:4967521139168
・質量:61kg
【材質/仕上】
・FC3

【特長】
・T溝(18)加工がクロスに施されているタイプです。
【用途】
・MC機の加工治具に最適なプレート
【商品仕様】
・厚み(mm):70
・テーブル寸法(mm):400×400
・研削仕上
・JANコード:4967521139168
・質量:61kg
【材質/仕上】
・FC3