スーパーツール MC用サブテーブル(スタンダードタイプ)630×630×50

:
SUPER TOOL
【特長】
・MC機の加工治具に最適なプレートです。
【用途】
・MC機の加工治具に最適なプレート
【商品仕様】
・厚み(mm):50
・テーブル寸法(mm):630×630
・研削仕上
・JANコード:4967521144186
・質量:139kg
【材質/仕上】
・FC3

【特長】
・MC機の加工治具に最適なプレートです。
【用途】
・MC機の加工治具に最適なプレート
【商品仕様】
・厚み(mm):50
・テーブル寸法(mm):630×630
・研削仕上
・JANコード:4967521144186
・質量:139kg
【材質/仕上】
・FC3