IS スパイラルタップツインパック M6X1.0

:
ISHIHASHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・この5パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
【用途】
・一般止まり穴加工用。
・被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・呼び寸:M6
・ピッチ(mm):1.0
・下穴径(mm):5.0
・加工ねじ:メートルねじ
・食い付山数:2.5山
・タップ精度:JIS2級
・スパイラルタップと下穴ドリルがセットです。
・JANコード:4957656535362
・トラスココード:507-4762
・質量:26g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)