IS パック入 ロングスパイラルタップ L=150 M10X1.5

:
ISHIHASHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・止り穴に用います。
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
・ホモ処理済です。
・ホモ処理により耐食性・耐摩耗性が向上しています。
・ブリスターパック1本入りです。
・通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
【用途】
・一般止まり穴加工用。
・被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M10.0
・ピッチ(mm):1.5
・全長(mm):150
・シャンク径(mm):7.0
・シャンク四角部(mm):5.5
・下穴径(mm):8.5
・加工ねじ:メートルねじ
・食い付山数:2.5山
・ねじ長(mm):24
・ブリスターパック品のロングシャンクです。
・タップ等級:H級
・JANコード:4957656566632
・トラスココード:507-4339
・質量:51g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)