浦谷 P型金型デートマークOM型 10mm

:
URATANI SHOJI
【特長】
・日付変更がドライバー1本で、金型内側からワンタッチで行えるようになりました。金型を取り外す手間が省け、大幅な経費削減を計れます。
・P型の材質はSUS420J2(硬度HRC50°)耐サビ性、耐久性抜群です。
【用途】
・プラ型埋め込み用
【商品仕様】
・摘要:OM型
・外径D(mm):φ10
・全長H(mm):20
・トラスココード:807-1602
・質量:22.6g
【材質/仕上】
・SUS420
・硬度HRC50°