IS (左) パック入 ハンド中タップ M10X1.5

:
ISHIHASHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・左ねじです。
・一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
・1パック1本入りです。
【用途】
・加工ねじ:メートル左ねじ
・被削材:中炭素鋼、アルミ合金等。
【商品仕様】
・呼び寸:左M10
・全長(mm):75
・シャンク径(mm):7.0
・シャンク四角部(mm):5.5
・下穴径(mm):8.5
・先端食付き:5山
・ピッチ:1.5
・ねじ長(mm):32
・左ねじ用です。
・JANコード:4957656446613
・トラスココード:507-4088
・質量:26g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS2)