ヤマダ エアーチャックPS-20PH

:
YAMADA
- Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
- Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.
【特長】
・エアーツール用のカプラーです。
【用途】
・ホース用プラグ。
・ホース用プラグ。
【商品仕様】
・全長(mm):58
・使用圧力:1.5MPa
・エア流量:1200L/min
・材質:スチール
・全長:58mm
・接続:Φ9
・トラスココード:811-7217
・質量:0.05kg
【材質/仕上】
・スチール