IS タップドリルワンパック M8X1.25

:
ISHIHASHI
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・この1パックでねじ切りが出来ます。
・タップと下穴ドリルがセットです。
【用途】
・一般的なタップで多方面に使用されています。
・被削材:鉄、軽金属。
【商品仕様】
・呼び寸:M8
・ピッチ(mm):1.25
・下穴径(mm):6.8
・ドリル径(mm):6.8
・タップ精度:JIS3級
・(中)(上)タップとストレートドリルがセットです。
・JANコード:4957656466369
・トラスココード:507-0881
・質量:67g
【材質/仕上】
・材質:タップ(SKS2)・ドリル(HSS)