京セラ ミーリング用チップ PR1535 COAT

:
KYOCERA
【特長】
・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上できます。
・Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応しています。
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用
【商品仕様】
・幅(mm):61
・奥行(mm):130
・高さ(mm):14.5
・適合ホルダ:MFPN45型
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:赤緑色
・左勝手
・GLブレーカ:面粗度重視
・E級
・JANコード:4960664717545
・トラスココード:824-9764
【材質/仕上】
・PVDコーティング