京セラ ミーリング用チップ PR1525 COAT

:
KYOCERA

    【特長】
    ・PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用。鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現。
    【用途】
    ・ミーリング加工用
    ・PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用
    【商品仕様】
    ・幅(mm):61
    ・奥行(mm):130
    ・高さ(mm):14.5
    ・適合ホルダ:MFK型
    ・被膜構成:MEGACOAT NANO
    ・呈色:赤緑色
    ・GLブレーカ:仕上げ用
    ・E級
    ・JANコード:4960664732920
    ・トラスココード:824-9757
    【材質/仕上】
    ・PVDコーティング