TTC KingTTC 専用工具 ヘビープラニッパー バネ付

:
TSUNODA

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。 使用用途以外には使用しないで下さい。 その他商品台紙注意事項参照。

【特長】
・刃が長くガッチリしているのでφ6のプラスチックの他VVF3心線の切断も可能です。

【商品仕様】
・全長(mm):203
・切断能力(mm)樹脂:φ6
・フラット刃
・ばね付
・KingTTC専用工具ヘビープラニッパーバネ付
・JANコード:4952269111095
・トラスココード:828-3566
・質量:220g