スーパーツール ジグプレ-ト(クロスT溝タイプ T溝:16)600×1400

:
SUPER TOOL

    【特長】
    ・PJS型にT溝(38)加工がクロスに施されているタイプです。
    【用途】
    ・MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです
    【商品仕様】
    ・厚み(mm):90
    ・テーブル寸法(mm):600×1400
    ・研削仕上
    ・JANコード:4967521905350
    ・質量:492kg
    【材質/仕上】
    ・FC3