スーパーツール ジグプレ-ト(クロスT溝タイプ T溝:16)550×1200

:
SUPER TOOL

    【特長】
    ・PJS型にT溝(32)加工がクロスに施されているタイプです。
    【用途】
    ・MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです
    【商品仕様】
    ・厚み(mm):80
    ・テーブル寸法(mm):550×1200
    ・研削仕上
    ・JANコード:4967521905336
    ・質量:336kg
    【材質/仕上】
    ・FC3