スーパーツール ジグプレ-ト(T溝タイプ T溝:18)300×650

:
SUPER TOOL

    【特長】
    ・PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
    【用途】
    ・MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです
    【商品仕様】
    ・厚み(mm):70
    ・テーブル寸法(mm):300×650
    ・研削仕上
    ・JANコード:4967521094627
    ・質量:85kg
    【材質/仕上】
    ・FC3