スーパーツール ジグプレ-ト(スタンダードタイプ)410×1100

:
SUPER TOOL

    【特長】
    ・MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用のジグプレートです。
    【用途】
    ・MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです
    【商品仕様】
    ・厚み(mm):80
    ・テーブル寸法(mm):410×1100
    ・研削仕上
    ・JANコード:4967521904377
    ・質量:253kg
    【材質/仕上】
    ・FC3