IS パック入 ジェットタップ 1/2W12

:
ISHIHASHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・パック入りです。
・全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
・溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
・ホモ処理をしています。
【用途】
・通り穴専用。
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:H3
・呼び寸:四分
・ねじ長さ(mm):42
・全長(mm):85
・シャンク径(mm):9.0
・シャンク四角部(mm):7.0
・下穴径(mm):10.7
・山数:12
・加工ねじ:ウイットねじ
・食い付山数:5山
・ねじ長(mm):42
・ブリスターパック品
・タップ等級:H級
・JANコード:4957656468028
・トラスココード:506-9459
・質量:46g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)