IS パック入 軸細正宗ドリル 13型 21.5mm

:
ISHIHASHI

    【特長】
    ・パック入りです。
    ・シャンク部は三面角で空転防止できます。
    ・先端クロスシンニング入りです。
    【用途】
    ・鉄材、アングル、新建材、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    【商品仕様】
    ・刃径(mm):21.5
    ・溝長(mm):85
    ・全長(mm):140
    ・シャンク径(mm):13
    ・有効加工深さ:溝長に準じる
    ・ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
    ・トラスココード:506-8932
    ・単品単位数量:1本
    ・質量:237g
    【材質/仕上】
    ・材質:HSS