IS パック入 軸細正宗ドリル 13型 14.0mm

:
ISHIHASHI
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・パック入りです。
・シャンク部は三面角で空転防止できます。
・先端クロスシンニング入りです。
【用途】
・鉄材、アングル、新建材、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
【商品仕様】
・刃径(mm):14.0
・溝長(mm):85
・全長(mm):140
・シャンク径(mm):13
・有効加工深さ:溝長に準じる
・ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
・トラスココード:506-8819
・単品単位数量:1本
・質量:124g
【材質/仕上】
・材質:HSS