IS 中タップ ツインパック M4X0.7

:
ISHIHASHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
【用途】
・一般的なタップで多方面に使用されています。
・被削材:一般鉄鋼・軽合金
【商品仕様】
・呼び寸:M4
・ピッチ(mm):0.7
・下穴径(mm):3.3
・ドリル径(mm):2.5
・(中)タップとストレートドリルがセットです。
・JANコード:4957656535522
・トラスココード:506-6654
・質量:13g
【材質/仕上】
・材質:タップ(SKS3)・ドリル(HSS)