IS ダイスハンドル 38径用

:
ISHIHASHI
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・丸ダイス用ハンドルで手回しで使用します。
【用途】
・雄ねじ立て用。38径専用。
【商品仕様】
・雄ねじ切り用ハンドルです。
・38径用のダイスハンドルです。
・JANコード:4957656487388
・トラスココード:506-6433
・質量:388g
【材質/仕上】
・材質:亜鉛ダイカスト