IS パック入 コバルトスパイラルタップ M12X1.75

:
ISHIHASHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・パック入りです。
・高速タッピングが可能です。
・高モリブデン含有により靭性があります。
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
【用途】
・止まり穴加工用。
・被削材:ステンレス鋼、難削材。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M12
・ピッチ(mm):1.75
・全長(mm):82
・シャンク径(mm):8.5
・シャンク四角部(mm):6.5
・下穴径(mm):10.3
・加工ねじ:メートルねじ
・食い付山数:2.5山
・ねじ長(mm):29
・止り穴専用
・ブリスターパック入
・難削材用
・タップ等級:H級
・トラスココード:506-3914
・単品単位数量:1本
・質量:40g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M42)