IS パック入 コバルトジェットタップ M5X0.8

:
ISHIHASHI
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・パック入りです。
・高速タッピングが可能です。
・高モリブデン含有により靭性があります。
・全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
・溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
【用途】
・通り穴専用。
・被削材:ステンレス鋼、難削材。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M5
・ピッチ(mm):0.80
・全長(mm):60
・シャンク径(mm):5.5
・シャンク四角部(mm):4.5
・下穴径(mm):4.2
・加工ねじ:メートルねじ
・食い付山数:4山
・ねじ長(mm):16
・通り穴専用
・ブリスターパック入
・難削材用
・タップ等級:H級
・トラスココード:506-1717
・単品単位数量:1本
・質量:14g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M42)