HIT 3/8インチ角インパクトユニバーサルジョイントP3UJ

:
HIT
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・インパクトレンチ用のソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・付属品:ピン、Oリング
・JANコード:4953830320373
・トラスココード:814-5903
・質量:110g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼