HIT 3/8インチ角インパクトディープソケット (6角) 12mm

:
HIT
【特長】
・インパクトレンチ用のソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・付属品:ピン、Oリング
・差込角(mm)9.5
・JANコード:4953830320243
・トラスココード:814-5870
・質量:53g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

【特長】
・インパクトレンチ用のソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・付属品:ピン、Oリング
・差込角(mm)9.5
・JANコード:4953830320243
・トラスココード:814-5870
・質量:53g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼