HIT 3/8インチ角インパクトソケット(6角) 12mm

:
HIT

    【特長】
    ・インパクトレンチ用のソケット及びアクセサリーです。
    【用途】
    ・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
    【商品仕様】
    ・付属品:ピン、Oリング
    ・差込角(mm)9.5
    ・JANコード:4953830320076
    ・トラスココード:814-5869
    ・質量:43g
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼

    P3H12 | HIT 3/8インチ角インパクトソケット(6角) 12mm | HIT | MISUMI Vietnam