アイケー 樹脂製折りたたみ台車

:
ISHIKAWA
- 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
【特長】
・荷台が樹脂製なので軽量です。
【用途】
・スタンダードなタイプなので色々な作業に使えます。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):300
・長さ(mm):900
・幅(mm):600
・高さ(mm):220
・ハンドル高さ(mm):865
・キャスター径(mm):130
・折りたたみハンドルタイプ
・自在キャスター、固定キャスター各2個
・JANコード:4945702030176
・質量:15.3kg
【材質/仕上】
・荷台:ホリプロピレン
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム