IS パック入 ダイス 25径 M8X1.0

:
ISHIHASHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
・調整ねじ付です。
・ブリスターパック1個入りです。
【用途】
・雄ねじ加工用。
・被削材:低炭素鋼
【商品仕様】
・呼び寸:M8
・ピッチ(mm):1.0
・外径(mm):25.0
・調整ねじ付き
・ブリスターパック品
・JANコード:4957656466499
・トラスココード:506-1105
・質量:25g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS2)