(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

KEIBA ペンチ 200

KEIBA ペンチ 200

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of P-108

Part Number
P-108
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

947,362 VND

6 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・0.3mmφの軟線から太い硬線まで切断できる、高精度の刃仕上げです。
・シンプルで軽量なヌードハンドルタイプです。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ[[(R2)]]』を使用しています。

【商品仕様】
・全長(mm):210
・切断能力(mm)硬線:φ2.3/軟線:φ3.2
・先端部ギザ付(クロス)
・JANコード:4962537101000
・トラスココード:828-3845
・質量:360g
【材質/仕上】
・マルトロイ[[(R2)]](SK7MF2)

Specifications of P-108

Part Number
P-108
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

947,362 VND

6 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1