OH アジャストショックレスバー

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・ショックレス構造で反動が少ないです。
    ・ヘッド交換ができます。
    【用途】
    ・ジグ・金型の取付調節、研磨等のレベル出し、機械の組み立て調節。
    【商品仕様】
    ・呼称:43mm
    ・全長(mm):160
    ・口径(mm):43
    ・JANコード:4963360203077
    ・トラスココード:808-0536
    ・質量:0.81kg
    【材質/仕上】
    ・ヘッド:ナイロン(白)、高密度ポリエチレン(PE)(緑)