OH アジャストショックレスバー

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・ショックレス構造で反動が少ないです。
    ・ヘッド交換ができます。
    【用途】
    ・ジグ・金型の取付調節、研磨等のレベル出し、機械の組み立て調節。
    【商品仕様】
    ・呼称:38mm
    ・全長(mm):152
    ・口径(mm):38
    ・JANコード:4963360203053
    ・トラスココード:808-0535
    ・質量:0.63kg
    【材質/仕上】
    ・ヘッド:ナイロン(白)、高密度ポリエチレン(PE)(緑)