浦谷 金型デートマークOD型 16mm

:
URATANI SHOJI
【特長】
・OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。
・材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。
・プラ型に埋め込むための商品です。
・日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。
・割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。
・YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。
・特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。
【用途】
・プラ型埋め込み用
【商品仕様】
・外径(mm):φ16
・全長(mm):14
・摘要:日
・トラスココード:807-1579
・質量:20.8g
【材質/仕上】
・SUS420焼入れ研磨仕上げ