浦谷 金型デートマークNM型 5mm

:
URATANI SHOJI
【特長】
・OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
・プラ型に埋め込むための商品です。
・日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。
・割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。
【用途】
・プラ型埋め込み用
【商品仕様】
・外径(mm):φ5
・全長(mm):8
・摘要:無印
・硬度:HRC50±2
・トラスココード:807-1774
・質量:1.5g
【材質/仕上】
・SUS42焼入研磨仕上げ