浦谷 金型デートマークD2型 5mm

:
URATANI SHOJI

    【特長】
    ・OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。
    ・材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。
    ・プラ型に埋め込むための商品です。
    ・日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。
    ・割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。
    ・YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。
    ・特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。(割り出しは12等分です)
    【用途】
    ・プラ型埋め込み用
    【商品仕様】
    ・外径(mm):φ5
    ・全長(mm):8
    ・摘要:日付10の位
    ・トラスココード:807-1772
    ・質量:1.5g
    【材質/仕上】
    ・SUS420焼入れ研磨仕上げ